Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIVACON 8PS — LD-systemet?

SIVACON 8PS — LD samlingsskenesystem ger tillförlitlig kraftöverföring i applikationer med högt effektbehov, från 1100 A till 5000 A. Den kompakta konstruktionen och den snabba installationen skapar en kostnadseffektiv infrastruktur för kraftdistribution.

Systemet erbjuder en hög grad av säkerhet genom bågbeständiga avtappningsenheter och kostnadseffektiv dataöverföring med innovativ kraftledningsteknik.

Oavsett om det används i industriella tillverkningslinjer, utställningshallar eller för halvledarproduktion är LD-systemet idealiskt för att uppnå hög energigenomskinlighet och avancerad energihantering i enlighet med ISO 50001.

Utvalda funktioner

Utforska resurser