Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 är ett modulärt samlingsskenesystem för högpresterande kraftfördelning i små utrymmen. Den modulära designen ger maximal flexibilitet, vilket möjliggör enkel anpassning till förändrade produktionsförhållanden och byggnadsstrukturer. Som ett innovativt alternativ till kablar ger den säker strömfördelning och kostnadseffektiv dataöverföring med hjälp av kraftledningsteknik.

BD2-systemet är en del av den omfattande produktfamiljen SIVACON 8PS. Samlingsskenesystem är det innovativa alternativet till kablar för ett brett spektrum av applikationer:

  • Köpcentra och stormarknader
  • Utställningshallar
  • Hemförbättringscentra
  • Verkstäder
  • Höghus
  • Fordonsindustrin
  • Tillverkningsindustri
  • Livsmedels- och dryckesindustrin
  • Fartyg
  • Datacenter
  • Sjukhus
  • Flervånings- och underjordiska parkeringsgarage

Viktiga fördelar

Lås upp en rad applikationer

Eftersom den kräver så lite utrymme är 8PS BD2 en mycket flexibel och funktionstestad brandbarriär. Det kompakta BD2-systemet är optimalt lämpat för alla applikationer som omfattas av höga säkerhetskrav.

Förbättra din flexibilitet

Förbättra din flexibilitet med två storlekar upp till 1 250 A för sju strömvärden, med aluminium- eller kopparledare, plus låga utrymmeskrav och anpassning till varje byggnadskonstruktion med hjälp av 3D-kopplingsenheter upp till 800 A.

Förbättra säkerheten och tryggheten

Skydda mot obehörig åtkomst genom tätbara avtappningspunkter och en hög grad av säkerhet vid brand med testad brandbarriär och funktionell uthållighet. Dessutom får du kostnadseffektiv dataöverföring med kraftledningsteknik.

Utvalda funktioner

Utforska resurser