Konfigurera längder med precision
Välj standardlängder upp till 1000 mm eller definiera anpassade mått till millimeter för en exakt passform i kärl och rörledningar
SITRANS TSThermowell skyddar temperaturgivare med robusta, konfigurerbara rör byggda för krävande processer. Standardlängderna når upp till 1000 mm och anpassade dimensioner kan ställas in med millimeterprecision, medan separat leverans av rör och givare effektiviserar konstruktion och underhåll.
Portfölj:
Separat leverans av rör och givare gör det möjligt för mekanisk konstruktion och instrumentering att gå parallellt för snabbare projekt och enklare underhåll.
Material av hög kvalitet ger stabilitet och Siemens erbjuder omfattande material- och kvalitetskontroller för att möta stränga processkrav.
Välj globala standarder, flera anslutningstyper och olika rörformer för att matcha stress-, media- och installationsbegränsningar i olika branscher.
Välj standardlängder upp till 1000 mm eller definiera anpassade mått till millimeter för en exakt passform i kärl och rörledningar
Välj DIN 43772 eller ASME B40.9-design för att anpassa sig till regionala krav och befintliga anläggningsspecifikationer.
Använd skruvade, svetsade, flänsade eller Van‑Stone-anslutningar för att matcha mekaniska belastningar och underhållsstrategier.