Stöd sanitära anslutningar
Välj Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold eller Neumo/BioControl processgränssnitt för att passa rör och kärl i hygieniska tillämpningar.
SITRANS TS300 är en hygienisk fastspänningstemperatursensor utvecklad för livsmedel, läkemedel och bioteknik. Den installeras utan svetsning, håller piggable linjer igång och möjliggör snabb omkalibrering samtidigt som den ger noggrannhet jämförbar med in-line-sensorer. EHEDG-inriktad design minimerar processstörningar och valideringsinsatser.
Tillgängliga konfigurationer
Montera externt med klämbeslag för att undvika svetsning, förkorta kvalificeringen och hålla produktionen igång under CIP och SIP.
Minska valideringstiden och underhållet med icke-påträngande installation och snabb omkalibrering med utbytbara skär.
Få en noggrannhet som är jämförbar med inbyggda sensorer även på små linjer tack vare stabil klämprestanda och sanitär design.
Välj Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold eller Neumo/BioControl processgränssnitt för att passa rör och kärl i hygieniska tillämpningar.
Välj varianter med fastklämning eller direktinsättning med definierade termobrunnsdiametrar, förlängningsrör och installationslängder för exakt passform.
Koppla ihop med SITRANS TH/TF-sändare för 4—20 mA, HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus-anslutning och integrering i hela anläggningen.