Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS TS Inserts?

SITRANS TS Inserts är byggt på mineralisolerad sensorteknik och levererar snabba och pålitliga utbyten för underhåll och nybyggnation, vilket håller temperaturmätningen korrekt och tillgångarna online. De finns i SITRANS TS500-aggregat eller kompletta anpassade termobrunnsbyggnader, med globala mekaniska alternativ och ett brett utbud av sensorer för den passform du behöver.

Portfölj höjdpunkter;

  • Europeisk DIN-insats med keramisk kopplingsplint, flygledningar eller monterad sändare
  • Amerikansk ANSI fjäderbelastad insats för säker kontakt i förlängningen
  • RTD (Pt100-varianter) och termoelement (J, K, N), enkla eller dubbla element, noggrannhet upp till klass AA
  • Standard- och kundspecifika längder för exakt montering

Viktiga fördelar

Snabbunderhåll med drop‑in-utbyten

Byt skär utan att störa termobrunnen för att minska stilleståndstiden och återställa mätningen snabbt vid planerat eller korrigerande arbete.

Matcha prestanda till din process

Välj Pt100-varianter eller J/K/N-termoelement, enkla eller dubbla element och högre noggrannhetsklasser för att möta applikations- och kvalitetsbehov.

Standardisera över globala webbplatser

Välj europeisk DIN eller amerikansk fjäderbelastad design för att anpassa sig till anläggningsstandarder samtidigt som form, passform och funktion hålls enhetliga.

Utvalda funktioner