SITRANS TH320/420 är byggd för pålitlig temperaturmätning i tuffa miljöer och omvandlar RTD-, TC-, resistans- och mV-signaler till en stabil 4—20 mA/HART-utgång med avancerad diagnostik. TH420 lägger till dubbla ingångar med 4-trådsanslutning och hot backup så att data fortsätter att flöda om en sensor misslyckas. SITRANS TH420 PA förstärkt med Profibus PA ger hög tillgänglighet och mätnoggrannhet. Enkel idrifttagning med SIMATIC CFU och effektivt förebyggande underhåll är bara några exempel på den rika funktionalitet som dessa sändare erbjuder:
- Universellt ingångsstöd för RTD, TC, motstånd och mV
- Avancerad diagnostik för förebyggande underhåll
- TH420 dubbla ingångar med hot backup för hög tillgänglighet
- Profibus PA-tillval för förbättrad integration
- Snabb idrifttagning via SIMATIC CFU