Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS TH100?

SITRANS TH100 är en kompakt sändare med huvudmontering som omvandlar en Pt100 till en stabil 4—20 mA signal för pålitlig temperaturövervakning och ekonomisk anläggningsdrift. Konfigurera det snabbt med SIPROM T och USB-modemet för att förkorta idrifttagningen.

Viktiga fördelar

Minska livscykelkostnaden

Utnyttja en kostnadsoptimerad design fokuserad på Pt100-ingångar, kompakt huvudmontering och en robust 4—20 mA utgång för att effektivisera eftermontering och minska komplexiteten.

Snabba upp idrifttagningen

Konfigurera på några minuter med SIPROM T med TH100-modemet och koppla sedan en enkel tvåtrådsslinga för snabb start och konsekventa resultat.

Öka säkerheten i farliga områden

Välj egensäkra utföranden med internationella godkännanden för att arbeta tryggt i potentiellt explosiva atmosfärer.

Utvalda funktioner