Stöd universella sensoringångar
Anslut RTD, termoelement, motstånd, potentiometrar och millivoltkällor för flexibel temperaturmätning över anläggningen.
SITRANS TF320/420 är robusta, fältmonterade temperaturgivare som säkerställer noggrann och kontinuerlig mätning under tuffa förhållanden. Universella ingångar, enkel konfiguration och robust diagnostik håller processerna stabila och säkra.
Portfölj:
Hot backup i TF420 växlar sömlöst till en andra sensor så att mätningarna fortsätter utan dataförlust vid ett fel.
SIL2/3-certifiering och breda Ex-godkännanden gör TF420 lämplig för säkerhetskritiska tillämpningar och extrema miljöer ner till −50 °C.
Konfigurera snabbt via SIMATIC PDM, handhållen kommunikator eller den lokala displayen med tryckknappar för snabb idrifttagning.
Anslut RTD, termoelement, motstånd, potentiometrar och millivoltkällor för flexibel temperaturmätning över anläggningen.
Använd Callendar‑van‑dusen-kalibrering med detektering av sensordrift i TF420 för att upprätthålla noggrannhet och planera underhåll effektivt.
Utnyttja diagnostiska larm som uppfyller HART 7 och NE107 för att visa handlingsbara statusdata lokalt eller via styrsystemet.