Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS SSE IQ Model Creator?

SITRANS SSE IQ Model Creator är en webbaserad applikation som gör det möjligt för processingenjörer att bygga, utvärdera och distribuera AI-baserade mjuka sensormodeller — utan någon datavetenskaplig expertis. Den körs på plats med endast CPU och skyddar känsliga processdata samtidigt som den levererar en modell för realtidsförutsägelser av svårmätbara processparametrar som produktkvalitet, renhet, viskositet och utsläpp.

AI för processingenjörer, inte bara för datavetare

Bygg, utvärdera och distribuera mjuka sensormodeller genom ett guidat arbetsflöde — ingen datavetenskaplig expertis behövs. Automatiserad maskininlärning hanterar algoritmval och modellutbildning, vilket demokratiserar AI över hela anläggningen.

Fullständigt dataskydd

Model Creator körs lokalt på CPU - på en vanlig bärbar dator eller server - utan att processdata någonsin skickas till molnet. Känsliga industriella data förblir helt skyddade samtidigt som den möjliggör kraftfull AI-baserad mjuksensormodellering.

Snabb ROI och genomförbarhetstester utan kostnad.

Uppnå ROI på 1—3 månader. Bygg och utvärdera modeller gratis, betala endast vid export. Distribuera till SITRANS SSE IQ, Industrial Edge eller SIMATIC APC Suite — ett klick, inget IT-projekt. Skala i din egen takt.

Utvalda funktioner

Guidat arbetsflöde — ingen AI-expertis krävs

Ett genomskinligt steg-för-steg-arbetsflöde guidar användare från dataöverföring till modellexport. Välj mellan ”Snabbast” (validerad modell på ~2 minuter) eller ”Bäst passform” (uttömmande algoritmsökning). Plattformen testar automatiskt hundratals modellkonfigurationer och väljer den bästa - ingen datavetenskaplig bakgrund behövs. Flera modeller kan köas och tränas i följd.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Arbetsflödesöversikt 4:3

Förbehandling av data och kvalitetsvalidering

Ladda upp historiska processdata i CSV-, XLSX-, Parquet- eller Pickle-format (upp till 200 MB). Plattformen guidar dig genom att hantera saknade värden, upptäcka och ta bort avvikelser och tillhandahålla interaktiva visualiseringar (tidsserier, histogram, spridningsdiagram) så att ingenjörer kan inspektera datakvaliteten innan modellering. Verkliga anläggningsdata är alltid ofullkomliga — detta steg säkerställer rena, tillförlitliga modellinmatningar.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Datavalidering 4:3

Smart funktionsval med korrelationsinsikter

Förstå vilka processvariabler som är viktigast. Plattformen tillhandahåller korrelationsmatriser, korrelationskluster och PCA/Z-poängnormalisering för att hjälpa ingenjörer att identifiera de mest relevanta inmatningsfunktionerna. Funktionsval styrs av analytiska insikter, vilket ger processexperter full transparens och kontroll över modellingångarna — vilket säkerställer fysiskt meningsfulla och exakta mjuka sensormodeller.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Korrelationsmatris 4:3

Modellutvärdering — med efterlevnadskontroller

Utvärdera modellprestanda med hjälp av R²-poäng, genomsnittligt procentfel, restdiagram och faktiska kontra förutsagda värdediagram. Kritiskt sett ger inbyggda EPA PS-16-överensstämmelsestester (relativ noggrannhet, förspänningstest, korrelationstest) en tydlig go/no-go-signal för applikationer för emissionsövervakning. Regleringskontroller är helt integrerade, vilket minskar risken för efterlevnad och påskyndar implementeringsbeslut.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Modellutvärdering 4:3

Krypterad export med ett klick

Exportera utbildade modeller i ett standardiserat, krypterat format direkt till SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge eller SIMATIC APC Suite — med ett enda klick. Inget IT-projekt, ingen integrationsinsats. Den exporterade modellen valideras i SITRANS ASM/SSE-miljö via bias, korrelation och F-test (95% konfidensnivå), vilket tar dig från rådata till driftsättning i ett enda heltäckande arbetsflöde.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Modellexport 4:3

Upptäck hur andra använder SITRANS SSE IQ Model Creator

Select...

SITRANS SSE IQ-modellskapare inom kemisk industri

Förutsäg produktens renhet (t.ex. anilin, eten), viskositet och fukt i realtid — ersätt långsamma, kostsamma laboratoriemätningar som bara sker en gång i veckan. Aktivera avancerad processkontroll med kvalitetsdata i realtid som en kontrollerad variabel. Uppnå avkastning på mindre än 1—3 månader genom att eliminera laboratorieförseningar och minska produktionen utanför specifikationen.

Bigstock 204806845 original raffinering