SIMATIC S7-1200
Grundstyrenheter är det smarta valet för kompakta automationslösningar med integrerade kommunikations- och teknikfunktioner. SIMATIC S7-1200-styrenheter finns i standard- och felsäkra versioner.
Siemens silo-, plattform- och behållarvågar använder SIWAREX load cells och processorer för vägning av silor, kärl och plattformar för nivåövervakning. Dessa system säkerställer att mätningar registreras och bearbetas snabbt och utan fel, vilket ger exakt detektering av lagrade materialnivåer och förbättrar effektiviteten i din verksamhet. Produkterna kan antingen passa sömlöst med Siemens PLC-portfölj eller fungera oberoende för att uppfylla alla krav på vägningsuppgifter. Förutom våra primära lösningar erbjuder vi: fristående elektronik som SIWAREX-terminaler och integratorer; ett brett urval av lastceller, från plattformslastceller till böjnings- och skjuvbalk, s-typ och kompressionsceller; och IIOT-vägning till wiew-nivåer på distans via ett industriellt Internet of Things gränssnitt till molnet.
Känn de exakta fyllningsnivåerna för kärl som innehåller vätskor, bulkgods, pulver och gaser. SIWAREX WP321 och WP231 säkerställer att mätningar registreras och bearbetas i automationssystemet så snabbt som möjligt och utan fel.
SIWAREX WP321 och WP231 är utrustade med olika vägningsfunktioner för att mäta viktvärden på ett tillförlitligt sätt för kraven i din bransch. Certifierad laglig för handel som NAWI och för vägning i farliga områden.
Våra vägningsenheter och lösningar passar antingen sömlöst med Siemens PLC-portfölj eller fungerar oberoende. Hitta enkelt tillhörande produkter och tillbehör.

Avancerade styrenheter automatiserar både kompletta produktionsanläggningar och applikationer med höga krav på prestanda, flexibilitet och anslutning. SIMATIC S7-1500-systemet är en kraftfull, framtidssäker styrenhet.

De distribuerade styrenheterna SIMATIC ET 200SP och ET 200SP används i maskiner med distribuerad arkitektur och seriemaskiner med begränsat utrymme, och kombinerar funktionerna i en SIMATIC S7-1500 och designen av en SIMATIC ET 200SP.