Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 är tryckgivare med fjärrsäkerhetshantering. Detta gör det möjligt för användare att programmera alla enheter från kontrollrummet istället för på plats, vilket förkortar idrifttagningstiden i applikationer som kräver funktionssäkerhet och sänker underhållskostnaderna med en testperiod på upp till 15 år. De är de första trycktransmittorerna på marknaden som har fjärrsäkerhetshantering.

Viktiga fördelar

Minska underhållskostnaderna

Med ett testprovningsintervall på upp till 15 år kommer SITRANS P320/420 sändare att sänka dina totala underhållskostnader avsevärt. Spara ytterligare pengar med funktionen Remote Safety Handling.

Installera med lätthet

Oavsett om du väljer P320 eller P420 är båda enheterna enkla att installera eftersom de har automatisk nollpunktskalibrering och guidad idrifttagning.

Servera din specifika applikation

Båda enheterna har ett brett mätområde från 20 mbar till 700 bar. Med SITRANS P320/420 kan du använda en mängd olika användningsområden.

Utvalda funktioner