Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS P300?

SITRANS P300 är byggd för hygieniska processer och levererar exakt och stabil tryckmätning i en kompakt sändare i rostfritt stål. Dess rengöringsbara design och breda hygieniska anslutningar ger förtroende för livsmedels-, drycks- och läkemedelslinjer.

Portfölj höjdpunkter:

  • Mätare och absoluta tryckvarianter
  • Gängade och spolmonterade hygieniska processanslutningar [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fältbuss
  • Egensäkra alternativ för zon 0 eller 1

Viktiga fördelar

Effektivisera hygienisk efterlevnad

Uppfyll kraven i EHEDG och 3A med hölje i rostfritt stål och hygieniska anslutningar monterade på spolning för att förenkla rengöring och validering i livsmedels-, dryckes-och läkemedelsmiljöer.

Öka mätningsförtroendet

Uppnå hög noggrannhet upp till 0,075% med låg långsiktig drift över breda intervall från 0,008 till 400 bar, vilket hjälper till att stabilisera styrslingor och förbättra produktkvaliteten.

Snabb idrifttagning och kontroll

Konfigurera snabbt med lokala tryckknappar och integrera sömlöst via HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus för effektiv installation och diagnostik.

Utvalda funktioner