Varför SITRANS LT500?
SITRANS LT500 är nästa utveckling av nivå- och pumpstyrenheter för radar- och ultraljudssändare, givare eller andra 2-trådiga 4-20 mA-enheter. Med applikationer som sträcker sig från grundläggande nivåmätning till komplexa pumprutiner optimerar den driften och ger betydande kostnadsbesparingar genom intelligent nivå- och pumpstyrning. Styrenheten SITRANS LT500 erbjuder:
- Mätningstyper: Nivå, avstånd, utrymme, volym, differential, medelvärde, huvud och öppet kanalflöde
- Mätområde: Sensorbaserad med SITRANS LR110/LR120 och SITRANS Probe LU240 och ultraljudsgivare
- Kommunikation: Upp till tre 4 till 20 mA utgångar
- Fältbus-tillvalskort: Alternativ för Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA eller PROFINET
- Utgångar: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA utgång med HART-kort, 6 x relä och fältbuss