SITRANS LR500-serien överensstämmer med Siemens EcoTech-ramverk under hela sin livscykel, från materialval och tillverkning till drift och hantering av uttjänta produkter. Jämfört med tidigare generationer minskar SITRANS LR500 sitt CO₂-fotavtryck med över 50% genom lägre materialanvändning, mindre rostfritt stål och avsevärt minskad ingjutningsvolym. Den använder färre ämnen som orsakar oro, förpackningar av 100% återvunnen fiber och är mindre men ändå mer hållbar, med en kraftigt förbättrad MTBF för längre livslängd. Serien kan repareras, uppgraderas och stöds av miljöproduktdeklarationer (EPD) som på ett transparent sätt dokumenterar hela miljöpåverkan under hela livscykeln.
Läs vår EcoTechs Profil för att lära sig mer.