SITRANS LR100-serien är 80 GHz-radarsändare med Bluetooth för nivåmätning av vätskor eller fasta ämnen. Den smala balken möjliggör flexibla installationer i befintliga fartygsöppningar eller icke-påträngande genom plastkärl, vilket förenklar installationen.
Serien består av fem sändare:
- SITRANS LR100: Grundläggande 4-20 mA mätning till 8 m med kabel
- SITRANS LR110: Med kommunikation, alternativ för farliga godkännanden och räckvidd upp till 15 m
- SITRANS LR120: Med kommunikation, längsta räckvidd till 30 m och valfri nedsänkningsskydd för översvämningsskydd
- SITRANS LR140: Grundmått till 8 m med terminalanslutning
- SITRANS LR150: Med HART-kommunikation, farliga godkännanden, lokalt HMI-alternativ och räckvidd upp till 15 m