Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIWAREX load cells?

SIWAREX load cells är konstruerade för industriella vägningstillämpningar som behållare-, tratt- och plattformsvågar. Monteringsenheter säkerställer korrekt inriktning och skyddar mot överbelastning och tvärgående belastningar, vilket är avgörande för att upprätthålla lastcellens noggrannhet. Med ett brett utbud av lastceller och moduler kan du hitta den perfekta lastcellen för dina specifika behov.

SIWAREX WL270 CD-H lastcell finns nu tillgänglig för hygienkänsliga tillämpningar. Dessutom erbjuder vi en rad monteringsenheter och tillbehör till våra lastceller.

Kompletta alternativ inkluderar enpunktslastceller, böjbalklastceller, skenbalklastceller, dubbelsidiga strållastceller, S-typlastceller, kompresslastceller och ringtorsionslastceller.

Viktiga fördelar

Stöd för en rad laster

Våra lastceller täcker ett brett spektrum av nominella laster, från 0,3 kg upp till 500 ton. Som standard uppfyller de flesta lastceller noggrannhetsklass C3 i enlighet med OIML R60.

Stöd din vägningsapplikation

De olika modulerna som finns tillgängliga säkerställer att SIWAREX load cells lämpar sig för nästan alla tillämpningar inom industriell vägning, inklusive behållare- och trattvågar, plattformsvågar, fordonsvågar och hybridvågar.

Tillbehör till dina lastceller

Om du behöver ansluta mer än en lastcell kan du beställa kopplingsdosor i rostfritt stål eller aluminium. Förläng dina anslutningskablar med vår SIWAREX EB förlängningsbox.