Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS LH300?

SITRANS LH300 är en brunnssond för hydrostatisk nivåmätning. Dess kompakta, korrosionsbeständiga design garanterar enkel installation och lång livslängd, även i tuffa miljöer som dricksvattensystem, tankar och dammar. Med skyddskålar och ett robust hölje i rostfritt stål ger denna sändare tillförlitlig och säker tryck-till-signalomvandling för noggrann nivåövervakning.

Viktiga fördelar

Leverera tillförlitliga nivådata

Mät hydrostatisk nivå med ett keramiskt membran och 4 till 20 mA utgång för konsekventa data över tankens brunnskanaler och dammar.

Öka hållbarheten i vattensystem

Använd hölje i rostfritt stål och IP68-design med skyddskåpa alternativ för lång livslängd i dricksvatten och avloppsvatten.

Modernisera HMI och analys i utkanten

Visualisera larm och loggar med Unified Edge Apps och hantera distributioner centralt för snabbare uppdateringar och konsekventa gränssnitt.

Utvalda funktioner