Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS LC300?

SITRANS LC300 är en kontinuerlig nivåsändare för omvänd frekvensskiftkapacitans som är idealisk för noggrann nivåmätning av vätskor och fasta ämnen eller vätskegränssnittsapplikationer.

Materialuppbyggnad nära kärlmunstycken äventyrar ofta mätnoggrannheten. Vår Active-Shield-teknik löser detta genom att ignorera effekterna av uppbyggnad i den aktiva sköldssektionen så att dina mätningar förblir exakta och tillförlitliga.

PFA-fodrade sonder ger hög noggrannhet och tillförlitlighet. En integrerad lokal LCD-skärm med tryckknappskalibrering förenklar installation och programmering.

Viktiga fördelar

Mät noggrant

Utför tillförlitliga nivåmätningar för vätskor och fasta ämnen, även under utmanande förhållanden. Få exakta data för operativ styrning för välgrundade beslut och processoptimering.

Minska kostnaderna

Minimera underhåll och andra kostnader genom att undvika materialuppbyggnad nära kärlmunstycket. Effektivisera prestanda, förläng driftsperioderna och minska stilleståndstiden för rengöring.

Förenkla installationen

Installera enkelt med en integrerad lokal LCD-skärm och tryckknappskalibrering. Den vanliga 2-trådiga strömslingan (4 till 20 mA) möjliggör enkel integration i dina befintliga styrsystem.

Utvalda funktioner

Kom igång