Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS hub IQ?

SITRANS hub IQ är en molnbaserad IIoT-plattform för fjärrhantering av SITRANS och tredjepartssensorer. Få omedelbar insyn i enhetsdata var som helst. Med zero-touch-inställning, centraliserad sensorhantering för parameterisering och firmwareuppdateringar (där det stöds) och öppen anslutning via MQTT- och REST API:er för att dirigera data till din avancerade analysplattform minskar SITRANS hub IQ manuell ansträngning och påskyndar underhållet.

Snabb onboarding av enheten på ett fingertopp

Anslut fältenheter på några minuter — inga manuella konfigurationsfiler eller specialiserade IT-kunskaper krävs. Hub IQ minskar ansträngningen till några minuter istället för timmar med konfigurationsarbete per sensor.

Användarvänlig fjärrsensorhantering

Få tillgång till processvärden i realtid, enhetslarm, diagnostik och inställningar. En användarvänlig instrumentpanel ger en omedelbar översikt över alla anslutna tillgångar och deras driftsstatus — så att problem upptäcks och löses snabbare.

Sömlös dataanslutning

Strömma sensordata i realtid utan ansträngning till SCADA, DCS och Data Analytics Systems (Siemens och tredje part) via MQTT eller REST API — utan anpassad konfiguration med antingen fördefinierade mallar eller flexibel konfiguration.

Utvalda funktioner

Dashboard för sensorhälsa i realtid

Instrumentpanel för fjärrövervakning

Övervaka alla anslutna sensorer på en enda instrumentpanel. Visa mätvärden i realtid, processlarm och enhetshälsoindikatorer i realtid. En kartvy visar den geografiska platsen för varje enhet, vilket gör det möjligt för operatörer att prioritera fältinsatser baserat på faktisk enhetsstatus snarare än schemalagda platsbesök.

Enkel onboarding av enheter

Lägg till SITRANS fältenheter och tredjepartsprodukter till plattformen med minimal manuell inmatning. Det låter dig ansluta vilken sensor som helst med MQTT-gränssnittet. Anslut dina Field Devices och IoT Sensors via den gateway du väljer — till exempel med Siemens SIMATIC RTU3041C — med MQTT. Nya sensorer integreras sömlöst genom en automatisk autentiseringsprocess och fördefinierade konfigurationsmallar.

Arbetsflöde för ombordstigning av sensorer
Fjärrenhetskonfiguration för att säkerställa enkel parametrering

Fjärrkonfiguration och parametrering

Läs och skriv enhetskonfigurationsparametrar på distans — utan ett platsbesök. Justera mätområden, larmbörvärden, dämpningsvärden och mer direkt från molngränssnittet. Utbudet av funktioner som är möjliga beror på den enskilda enhetens kapacitet och nätverkskommunikationsinställningar.

Uppdateringar av fast programvara över luften

Håll SITRANS-enheterna uppdaterade med den senaste firmware — tillgänglig automatiskt i hub IQ med möjlighet att trycka direkt från molnet eller ladda ner den för körning med hjälp av enhetens webbserver, mobil IQ eller ett tillgångshanteringsverktyg. Central hantering av firmwareuppdateringar säkerställer att du förblir skyddad mot cybersäkerhetshot, har tillgång till de senaste funktionerna och minskar manuella ansträngningar.

Skärmdump av SITRANS hub IQ Firmware-uppdateringsprocess
API-konfiguration för att vidarebefordra data till din målapplikation

Live-aviseringar och öppen anslutning

Hub IQ skickar anpassningsbara live-aviseringar i händelse av larm med e-postmeddelande. Det låter dig också strömma live sensortelemetri till dina önskade tredjepartsapplikationer via MQTT, REST-API eller ftp-kommunikation. Du kan till exempel ansluta sensorer som Siemens vattenflödesmätarportfölj till Siemens SIWA Application Suite for Leak Monitoring för att optimera din anläggningsverksamhet.

Utforska ytterligare resurser och relaterade produkter