Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS FMT020?

Den nya SITRANS FMT020 sändaren är en högpresterande, robust och intelligent produkt som är utformad för ett brett spektrum av applikationer som kräver mycket noggrann och tillförlitlig flödesmätning av ledande vätskor. Den använder vår elektromagnetiska flödessensorteknik och representerar en helt ny generation MAG-sändare som följer MAG 5000-serien. Använd SITRANS FMT020 i tillämpningar som vatten och avloppsvatten eller inom den allmänna processindustrin. Du kan också kombinera med följande MAG-sensorer för en komplett flödesmätare:

  • SITRANS FMS500: Vattentillämpningar
  • SITRANS FMS300: Alla tillämpningar, inklusive högt tryck och hög temperatur

Sändaren kan arbeta med energikalkylatorn SITRANS FUE950, som hämtar pulssignalen från flödesmätaren för energimätning.

Viktiga fördelar

Spara på kostnader

Denna kostnadseffektiva lösning är bakåtkompatibel med äldre befintliga flödesgivare (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Programmera enkelt

SITRANS FMT020 är utrustad med en stor, roterbar, bakgrundsbelyst 14-siffrig grafisk display för optimal sikt i alla monteringslägen. Programmera och starta enkelt med en meny och guide på 14 språk.

Förenkla installationen

Plug & Play-moduler gör att du enkelt kan byta ut och sätta i drift sändaren på plats. Kompakt eller fjärrmontering är möjlig med samma hölje. Multifunktionella ingångs-/utgångskanaler möjliggör också större processkontroll.

Utvalda funktioner