Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS FMS500?

SITRANS FMS500 sensor med hårdgummi NBR- och EPDM-foder är utformad för alla vattenapplikationer. Dess ökade noggrannhet med lågt flöde är idealisk för detektering av vattenläckage. Med SENSORPROM™ -teknik ger den en äkta plug and play-lösning för enkel idrifttagning och utbyte på plats.

Viktiga fördelar

Mät flöden exakt

Validerad kalibrering säkerställer noggrann flödesmätning. Ökad låg flödesnoggrannhet för detektering av vattenläckage.

Installera i vilken miljö som helst

SITRANS FMS500 sensorns lämplighet för installation under jord och under vatten (IP68) säkerställer tillförlitlig drift i din arbetsmiljö.

Kom igång snabbt

Integrerade jordningselektroder ingår, så inga jordningsringar krävs för många applikationer. Zero Up och Zero Down installationsfunktioner.

Utvalda funktioner