Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SITRANS FM MAG 6000?

SITRANS FM MAG 6000 är en mikroprocessorbaserad sändare för krävande applikationer som kräver högre noggrannhet och större funktionalitet. Denna magmeter med hög noggrannhet förbättrar flödesmätningen och möjliggör flexibel användning med alla produkter genom sin integrerade plattform. Dess unika SensorProm-teknik möjliggör enkel idrifttagning, medan validerad kalibrering säkerställer den mest exakta flödesmätningen.

Viktiga fördelar

Integrera med SITRANS FM-portfölj

Vår integrerade plattform möjliggör flexibel användning av FM MAG 5000 eller 6000 sändare för alla produkter (MAG 5100/3100/1100).

Montera med flexibla alternativ

FM MAG 5000 erbjuder flexibel montering, med kompakt eller separat installation möjlig.

Felsök enkelt

En omfattande diagnostik- och servicemeny förbättrar felsökning och enhetsverifiering.

Utvalda funktioner