Robust design
FM MAG 3100 är tillverkad av kolstål (eller AISI 304), med korrosionsbeständig, tvåkomponents epoxibeläggning eller AISI 316 L polerade flänsar och hölje, för att klara speciella processförhållanden med extrema mätelektroder.
SITRANS FM MAG 3100 är en elektromagnetisk flödesgivare utformad för att passa perfekt för nästan alla flödesapplikationer. Dess breda utbud av magmeterfoder och elektroder säkerställer anpassningsförmåga för olika processbehov. Unik SensorProm-teknik möjliggör enkel och flexibel idrifttagning, medan den robusta, helsvetsade konstruktionen garanterar hållbarhet.
Plug & Play-designen, med kompakt eller separat installation, möjliggör enkelt byte på plats och idrifttagning av sändaren. Och MAG-verifiering på plats med spårbar certifiering gör service och diagnostik enkel.
FM MAG 3100 är en universell elektromagnetisk flödesgivare med foder och elektroder tillgängliga för alla applikationer. Den är godkänd för användning i potentiellt explosiva atmosfärer, med en högtemperaturversion upp till 356° F.
Vår integrerade plattform möjliggör flexibel användning av MAG 5000/6000-sändaren för alla produkter (MAG 5100/3100/1100).
FM MAG 3100 är tillverkad av kolstål (eller AISI 304), med korrosionsbeständig, tvåkomponents epoxibeläggning eller AISI 316 L polerade flänsar och hölje, för att klara speciella processförhållanden med extrema mätelektroder.
Vår ledande SensorProm-teknik lagrar kritiska, sensorspecifika data och skickar dem till sändaren. Flödesgivaren är också ”hot-swappbar” eller kan bytas ut under drift.
Validerad kalibrering säkerställer noggrann flödesmätning. Varje Siemens flödesmätare kalibreras i anläggningar som är individuellt ackrediterade enligt ISO/IEC 17025.