Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Continuous weighing?

Siemens bandvågar, vågmatare och flödesmätare för fasta ämnen ger kontinuerlig inline-vägning av torra bulkfasta ämnen, pulver och granulära material i rörelse.

Våra lösningar för kontinuerlig vägning ger exakt och tillförlitlig dosering, vilket gör att du kan optimera produktionen. Dessa system kombinerar enkel installation och lågt underhåll med hög noggrannhet och ger maximal prestanda.

Förutom remvågar, vågmatare och flödesmätare för fasta ämnen erbjuder vi: fristående vägningselektronik som SIWAREX-terminaler och integratorer; alternativ för hastighetsgivare som inkluderar hjuldrivna returremmar och axeldrivna hastighetssensorer; SIMATIC S7-1200-styrenheter; distribuerade I/O-system SIMATIC ET 200SP; och tillbehör för kontinuerlig vägning som mekaniska kalibreringsverktyg.

Viktiga fördelar

Installera snabbt och minska underhållet

Remvågar från Siemens är enkla att installera och har inga rörliga delar som begränsar behovet av underhåll. Öka produktiviteten: De unika lastcellsdesignens sidokrafter påverkar inte mätnoggrannheten.

Styr materialflödeshastigheten

Siemens vågmatare optimerar din produktion genom att kontinuerligt mäta belastningen på remmen och bältets hastighet för att beräkna aktuell leveranshastighet, jämföra den uppmätta kvantiteten med börvärdet för att styra remhastigheten.

Stöd kritiska applikationer

Alla modeller för flödesmätare för fasta ämnen ger exakta, repeterbara resultat och kan användas för kritiska funktioner som batchladdning och blandning. Säkert överbelastningsskydd är en standardfunktion.

Utvalda funktioner