SITOP PSU6200 är en kompakt, allroundströmförsörjning utformad för ett brett spektrum av standardapplikationer som kräver 12, 24 eller 48 V. Den erbjuder hög prestanda, omfattande diagnostik och driftsäkerhet.
SITOP PSU6200: s fokuserade diagnostik övervakar strömförsörjningsenhetens belastning och livslängd och signalerar status via en lysdiod. Den integreras sedan med ditt automationssystem för permanent tillståndsövervakning. Detta hjälper dig att proaktivt hantera potentiella problem och upprätthålla systemets drifttid.
I portföljen SITOP PSU6200 ingår:
- SITOP PSU6200, 1-fas, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, 3-fas, 24 V, 48 V DC