Effektutgångar
Tillhandahåll 24 V DC vid upp till 40 A från en 3-faskälla med fyra 10 A belastningsutgångar och två NEC klass 2-utgångar.
SITOP PDP6200 ger decentraliserad 24 V-ström till tuffa miljöer med IP65-skydd, sex övervakade utgångar och Safe Torque Off för intralogistik. I kombination med Siemens Unified Edge Apps får team snabb visualisering, diagnostik och fjärråterställning vid kanten.
Minska skåpets komplexitet och kabeldragningar med IP65-installation och integrerad 3-fasförsörjning för 24 V-distribution vid maskinen.
Använd Safe Torque Off för att stoppa drivenheter utan att minska kraften så att materialflödet snabbt återupptas i intralogistikinställningar.
Skapa inga kodvisualiseringar, hantera appar centralt och vidarebefordra larm för konsekvent HMI på alla enheter.
Tillhandahåll 24 V DC vid upp till 40 A från en 3-faskälla med fyra 10 A belastningsutgångar och två NEC klass 2-utgångar.
Återställ skyddade utgångar med elektroniska säkringar och fjärråterställning för att förkorta återhämtningen efter fel.
Kör Unified Runtime och konstruera uppdateringar centralt för att hålla HMI:erna aktuella över maskiner och anläggningar.