Varför SITOP tilläggsmoduler?
SITOP-tilläggsmoduler är expansionsmoduler som på ett tillförlitligt sätt skyddar strömförsörjningen från störningar och faror på primär- och sekundärsidan. De förhindrar anläggningsstopp och kostsamma skador genom att skydda mot strömavbrott, extrema spänningsvariationer eller felaktiga belastningar. Dessa moduler erbjuder en unik, flexibel expansion för SITOP-strömförsörjningsenheter, vilket möjliggör ett komplett, allsidigt skydd.
Tillförlitligt systemskydd mot olika potentiella faror
Skydd mot fel genom redundans
Säkerställ en pålitlig 24-V likströmsförsörjning även om en strömförsörjningsenhet misslyckas genom att koppla bort två nätaggregat. Modulen övervakar kontinuerligt matningsenheterna och skickar en signal om ett fel uppstår.

Snabb, selektiv felplacering för 24V DC-belastningar
Dela upp 24-V DC-strömförsörjningskretsen i separata grenar och skydda dem selektivt. Modulerna kopplar bort felaktiga lastkretsar på ett tillförlitligt sätt, säkerställer att tillförseln till andra laster fortsätter utan avbrott och förhindrar totalt anläggningsfel.

Överbrygga kortvariga strömavbrott
Överbrygga kortvariga strömavbrott (brownouts) inom sekundområdet med elektrolytkondensatorer för att säkerställa tillförlitlig, avbrottsfri drift.

Tillförlitlig minskning av startströmmar
Skydda strömförsörjningen och alla anslutna belastningar genom att på ett tillförlitligt sätt minska höga startströmmar från startmotorer, transformatorer och annan utrustning, förhindra att skyddsanordningar snubblar och skador på känsliga komponenter.

Skydda mot höga omvänd spänningar
Hackmodulen SITOP CHO1400 skyddar utgången från en 24-V eller 48-V strömförsörjning mot överspänningar som orsakas av belastningar, t.ex. av likströmsmotorer i bromsläge. Om spänningen överskrider modulens svarströskel på grund av regenerativ bromsning begränsar modulen spänningen genom att omvandla den regenererade energin till värme via interna motstånd.

Trip miniatyrbrytare
SITOP PBM1200 effektförstärkningsmodulen kan anslutas parallellt med en SITOP 24-V eller 48-V strömförsörjning från 20 A för att koppla bort den drabbade mataren på millisekunder i händelse av kortslutning. Effektförstärkningsmodulen levererar kort den höga utlösningsström som krävs av miniatyrbrytaren för att koppla bort den drabbade mataren.