Varför SIRIUS timing relays?
SIRIUS timing reläer levererar precisionsfördröjd omkoppling för kontroll-, start-, skydds- och regleringskretsar i industriella applikationer. Portföljen omfattar tidsreläer 3RP25, 3RP20 och 7PV15, plus 3RA28-funktionsmoduler och hjälpbrytare — var och en konstruerad för specifika monterings- och utrymmesbehov.
- 3RP25-multifunktionsreläer integrerar upp till 27 tidsfunktioner i kompakta industriskåp med branschstandardbredder på 22,5 mm eller 17,5 mm.
- 3RP20-reläer med kontaktdesign har reducerad höjd och monteringsdjup för snäva avstånd i växellådor.
- 7PV15 smala reläer i 17,5 mm-kapslingar ger EMC-kompatibel prestanda för bostäder och standardapplikationer.
Alla modeller stöder breda spänningsområden från 12 till 240V AC/DC för global driftsättningsflexibilitet.