Varför SIMATIC ET 200SP motor starter?
SIMATIC ET 200SP motor starter är en kompakt och kraftfull startmotor för en- och trefasmotorer upp till 5,5 kW. Den kompakta 30 mm bredden sparar värdefullt utrymme i kontrollpanelen och tillgodoser behovet av mindre och effektivare skåpkonstruktioner. Som en del av det distribuerade I/O-systemet SIMATIC ET 200SP erbjuder det sömlös integration och pålitligt motorskydd i både standard- och säkerhetsapplikationer.
Viktiga funktioner
Brett prestandaområde
Brett prestandaområde för motorer upp till 5,5 kW.
Mer utrymme i kontrollpanelen
Mer utrymme i kontrollpanelen tack vare en modulbredd på bara 30 mm.
Snabbare konfiguration
Snabbare konfiguration i TIA Portal.
Snabbare underhåll
Snabbare underhåll genom automatisk parameteruppladdning.
Ekonomisk
Ekonomiskt tack vare låg modulvarians och hybridkopplingsteknik.
Lägre anläggningskostnader
Lägre anläggningskostnader genom snabb installation och kabeldragning.
Enkel modulutbytbarhet
Enkel modulutbytbarhet innebär ökad anläggningstillgänglighet.
Säkerhetslösningar
Flexibla säkerhetslösningar via SIMATIC F-CPU eller SIRIUS 3SK säkerhetsrelä.