SIMATIC ET 200pro motor starter ingår i Siemens distribuerade I/O-portfölj och levererar skåpfri motorstyrning direkt på maskinen. Med IP65/67-skydd och intelligent diagnostik startar och skyddar de motorer upp till 5,5 kW samtidigt som de integreras sömlöst i SIMATIC ET 200-familjen för flexibel automatisering. Serien erbjuder alternativ för varje applikation:
- Standard ET 200pro motorstart - Grundläggande elektromekanisk startmotor för direkt eller backdrift
- Motorstartare med hög funktion ET 200pro — Avancerad elektronisk startmotor med mjukstart för slitagefri växling
- Isolatormodul — Säker lokal frånkoppling för underhåll
- Lokal säkerhetsmotorstartlösning — Autonom säkerhet utan felsäker styrenhet
- Säkerhetsmotorstartlösning ProfiSafe — nätverkssäkerhet via PROFIBUS eller PROFINET