B10d-värdena (betyder antalet kopplingscykler under vilka 10% av reläerna kan misslyckas under definierade förhållanden) är viktiga för funktionssäkerheten enligt ISO 13849-1 och IEC 62061. De används ofta för att beräkna PFHD (Probability of Dangerous Failure per Hour) eller MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) i säkerhetsrelaterade styrenheter.
Användning av B10d-värden för kopplingsreläer: Bestämning av MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) MTtfD beräknas utifrån B10d-värdet, driftsfrekvensen och antalet kopplingskontakter:
MTTFD = (B10d)/(0,1 x n x omkopplingsfrekvens per timme x 3600)
n = Antal farliga fel per cykel (vanligtvis 1)
Driftsfrekvensen måste vara realistisk.
Beräkning av PFHD (sannolikhet för farligt fel per timme) Vid behov kan PFHD-värdet som krävs för SIL (Safety Integrity Level) enligt IEC 62061 beräknas utifrån MTTFD och andra faktorer.
Utvärdering av prestandanivån (PL) enligt ISO 13849-1 MTTFD-värdet används tillsammans med andra säkerhetsparametrar såsom DC (Diagnostic Coverage) och strukturen (kategori B, 1, 2, 3 eller 4) för att bestämma säkerhetskretsens prestandanivå (PL).