Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIRIUS Control 3RT7?

SIRIUS 3RT7-serien utökar Siemens kontroll- och skyddsportfölj med en modern, kompakt och pålitlig lösning utformad för att leverera stark prestanda och installationsflexibilitet. 3RT7-serien introducerades 2021 och stöder ett brett utbud av motorstyrningsapplikationer samtidigt som den bibehåller konsekvent kvalitet och enkel integration.

Serien innehåller:

  • 3RT7 kontaktorer (6—95 A)
  • 3RU7 termiska överbelastningsreläer (0,11—100 A)
  • 3RH7 mellanreläer (4 kontakter, utbyggbar till 8 kontakter)

Med modulär integration, breda driftsområden och förenklade kabelfunktioner hjälper 3RT7-serien till att effektivisera paneldesignen och förbättra driftsäkerheten i industriella miljöer.

Viktiga fördelar

Förenkla installation och kabeldragning

Minska installationstiden med bekväm kabeldesign, bandlängdsindikatorer och kompakta dimensioner som stöder effektiv panelmontering.

Förbättra tillförlitligheten under alla driftsförhållanden

Stöd stabil motorstyrning med breda temperatur- och spänningsområden som hjälper till att upprätthålla pålitlig prestanda i olika industriella miljöer.

Aktivera flexibel systemkonfiguration

Anpassa till applikationsbehov med expanderbara reläkontakter och modulär integration mellan kontaktorer och termiska överbelastningsreläer.

Utvalda funktioner