Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ladda ner produktbroschyren här

Läs mer om produktens funktioner och funktioner.

Varför SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

Säkerhetsreläet 3SK0, designat för den kinesiska marknaden, gör maskinsäkerheten lätt.

Med bred applikationstäckning och en modulär design gör den säkerheten intuitiv och effektiv — från systemdesign till daglig drift. Produkten är certifierad enligt CCC, CE, UL och erkänns av auktoritativa institutioner med en säkerhetsnivå upp till PL e/SIL 3.

Minska felrelaterade driftstopp och inbäddningstillförlitlighet avsevärt under hela utrustningens livscykel med tydlig realtidsdiagnostik och statusindikering. Att välja SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 innebär att du väljer ett effektivt, kompatibelt och pålitligt säkerhetsskydd.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Lätt att integrera

3SK0 integreras enkelt i olika säkerhetskretsar för att göra maskinsäkerheten intuitiv och enkel att implementera — från konstruktion till applikation. Förkorta tiden från design till produktion avsevärt.

Globalt accepterat och pålitligt skydd

Levereras med CCC, CE, UL, TÜV och mer - din utrustning kan gå till sjöss utan oro. Certifierad av erkända tredje parter, med säkerhetsnivå upp till PL e/SIL 3. Skapa en stark och pålitlig säkerhetsbarriär för dina maskiner.

Tydlig diagnostik

Statusvisning i realtid och tydlig felindikering möjliggör snabb felsökning, minskar stilleståndstiden och säkerställer mer tillförlitlig drift.

Utvalda funktioner

Hög tillförlitlighet

Certifierad av erkända tredje parter, med säkerhetsnivå upp till PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-säkerhetsrelä-3sk0-produkt-foto-mhero-1280x720-kapacitet-hög tillförlitlighet-promo-640x480

Bred täckning, Enkel integration

  • Stöder 1 dubbelkanal eller 1 enkanals säkerhetssensoringång.
  • Kompatibel med nödstoppsbrytare, dörrbrytare, säkerhetsljusridåer och andra vanliga säkerhetssensorer.
  • Stöder automatiska eller manuella startlägen.
  • Dubbelkanalsutgång: 3 NO-säkerhetsutgångar +1 NC-signalutgång.
  • Styrspänning 24V AC/DC, överensstämmer med lågspänningskrav.
sirius-smart-säkerhetsrelä-3sk0-produkt-foto-bredd-täckning-enkel integration-promo-640x480

Tydlig diagnostik

Den främre statusindikatorn visar driftsförhållanden i realtid och ger noggrann feldiagnostik. Detta gör det möjligt för operatörer att snabbt övervaka enhetens status, snabbt diagnostisera problem och avsevärt minska felsökningstiden — vilket ger tillförlitlighet under hela utrustningens livscykel.

sirius-smart-säkerhetsrelä-3sk0-klar-diagnostik-promo-640x480

Ytterligare resurser