Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
SIRIUS Industriella kontroller

Industriella kontroller - SIRIUS

Med SIRIUS erbjuder vi dig en unik omfattande portfölj för alla industriella styrapplikationer. De stora fördelarna: Med sin modulära konstruktion kan våra produkter planeras och byggas in i ett kontrollskåp på ett mycket enkelt sätt. De är särskilt lätta att integrera i distribuerade system.

Varför SIRIUS produkter?

Vår unika, omfattande portfölj av SIRIUS-produkter passar alla industriella styrapplikationer. Deras modulära design gör det enkelt att planera och bygga in dem i ett kopplingsskåp och är särskilt lätta att integrera i distribuerade system. Med SIRIUS-portföljen kan du välja allt du behöver för:

  • Styr och skydda med SIRIUS Control
  • Optimal start av motorer med SIRIUS Start
  • Kommandera, signalera och upptäcka applikationer med SIRIUS Command
  • Övervakning och svar med SIRIUS Monitor
SIRIUS-Overall-Visual

Utforska produkter

Select...

Vanliga frågor

Upptäck möjligheterna