Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIPROTEC Tools?

SIPROTEC Tools är den föredragna lösningen för panelbyggare och fälttekniker för att effektivt och intuitivt interagera med hela SIPROTEC 5-portföljen på plats. SIPROTEC Tools är kostnadsfritt och utan installation och hjälper till att minska dina ansträngningar under installation, idrifttagning och drift. Allt utan programvara, licenser eller utbildning: SIPROTEC Tools är portabel, gratis och intuitiv.

A diagram of a power distribution system with various components and connections.

Viktiga fördelar

Interagera med SIPROTEC 5-enheter

Effektivisera din verksamhet med möjligheten att utföra I/O-ledningstester, uppgraderingar av funktionspunkter, uppladdningskonfigurationer, uppladdningar av firmware, signaltester, datahämtningar och omstart av enheter.

Enkel installation och användning

Den installerade SIPROTEC 5-basen stöds lokalt via USB eller på distans via Ethernet - ingen licens, programvaruinstallation eller administratörsrättigheter krävs. Dessutom behövs ingen DIGSI 5-kunskap eller särskild utbildning.

Kom igång enkelt

SIPROTEC Tools startpaket är gratis och innehåller tre introduktionshandledningar och en SIPROTEC Tools fullständig version nedladdning. Du får kontinuerlig värdeleverans: kommande versioner påverkar inte dina tekniska programvaruversioner.

Utvalda funktioner

Kom igång