Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIPROTEC V?

SIPROTEC V är den virtualiserade versionen av den beprövade SIPROTEC 5-skydds- och kontrollprodukten. Genom att utnyttja beprövad virtualiseringsteknik möjliggör SIPROTEC V helt centraliserat skydd och kontroll.

Vårt uppdrag är tydligt: göra nät enkla, skalbara och säkra.

Följande nyckeltal visar hur denna omvandling översätts till mätbart värde.

SIPROTEC V Graphic KPIs Dashboard

Viktiga fördelar

Beprövade skyddsalgoritmer och överensstämmelse med IEC 61850

  • Baserat på de pålitliga och beprövade SIPROTEC 5-skyddsalgoritmerna.
  • Full överensstämmelse med IEC 61850-standarden garanterar flexibilitet och driftskompatibilitet.

Sikt över hela stationen och vikmässigt koncept

  • Integrerad HMI möjliggör centraliserad drift och övervakning av hela transformatorstationen.
  • Utförande av livscykeloperationer (start, stopp, test) i en enda fack utan att avbryta operationer i andra fack.

Cybersäkerhet, innovation och AI

  • RBAC, Syslog, CIS-anpassad härdning
  • Följ internationella NERC CIP/BDEW-standarder
  • Möjliggör AI-applikationer inom transformatorstationer och låser upp förutsägbar analys och förbättrat beslutsfattande

Utvalda funktioner

Utforska SIPROTEC V i virtuellt showroom

Kliv in i vår interaktiva 3D-värld och bevittna omvandlingen av transformationsskydd och kontroll. Resa från traditionell maskinvara till banbrytande virtualiserade, programvarudefinierade system. Upptäck SIPROTEC V-arkitekturen och dyk in i dess programvara för att lära dig mer!

Bild för SIPROTEC V — Experience Center med knappar för ”Utforska fältområden och ”Gå till transformatorstation” på den.
En grafik av Siprotec en produkt för skydd för den digitala transformatorstationen.

Webinar: Skyddet är klart för virtualisering

SIPROTEC V förvandlar hårdvarugränser till digitala möjligheter.
Gå med i våra webbseminarier från februari till april, 2026

Utforska resurser