Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Två industriella enheter som vetter mot varandra mot en mörkblå bakgrund, anslutna med glödande digitala linjer

Redo att bli stertad?

Köp och hantera SIPROTEC DigitalTwin-prenumerationer.
Olika paket för enkel användning.

Varför SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin är en digital replika i realtid av en fysisk SIPROTEC 5-enhet. Du kan testa energiautomationssystem inom några minuter, vilket minskar projektets livslängd och behovet av fysisk testutrustning. Du får:

  • Visualisering och drift av frontdisplayen
  • Injektion av strömmar, spänningar och binära ingångar
  • Test av skyddsfunktioner, automationslogik och kundspecifika tillämpningar
  • Individuell och intuitiv träning
  • Fullt integrerade applikationer som fjärrskrivbord i webbläsaren
  • IoT-tillämpningar
  • IEC 61850 GOOSE-kommunikation
  • Testning av integration i transformatorstationsautomationssystem med Ethernet-protokoll
  • Felanalys
  • Test av cybersäkerhetsfunktioner

Viktiga fördelar

Utvalda funktioner

Utforska resurser (på engelska)