Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Reydisp Evolution?

Drifts- och parameteriseringsprogrammet Reydisp är den grundläggande programvaran som används för konfigurationen av Reyrolle-serien av skyddsreläer. Det ger ett användarvänligt verktyg med en inbyggd handledning och hjälpfil, vilket minskar kravet på ytterligare utbildning. Denna intuitiva programvara gör det möjligt att visa och redigera inställningar, visa felinformation, konfigurera reläens språk, IDMT-kurvor och kommunikationsdatapunkter. Den Reydisp Evolution omfattande uppsättning programvaruverktyg finns att ladda ner gratis.

Viktiga fördelar

Anpassa skärmar

Programvaran Språkredigerare ger användaren möjlighet att anpassa texten som visas i reläer, menystruktur och instrumentvyer.

Underlätta enklare gränssnitt

Programvaruverktyget Communication Editor i Reydisp-sviten möjliggör modifiering av reläprotokollkonfigurationer och datapunkter för IEC 60870-5-103, DNP 3.0 och MODBUS-protokoll, vilket underlättar gränssnittet för transformatorstationer.

Få mer flexibilitet

Programvaran Curve Editor möjliggör skapande av IDMTL-kurvor för Reyrolle-reläer, vilket ger flexibilitet vid gradering med andra enheter. Den importerar befintliga kurvor, skapar nya kurvor och skickar kurvor direkt till reläet.

Utvalda funktioner