Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIPROTEC Function Point Manager?

SIPROTEC och SICAM Function Point Manager är en molnbaserad tjänst för central administration av funktionspunkter och generering av licensfiler. Det gör att du enkelt kan utöka SIPROTEC 5-, SIPROTEC 5 Compact- och SICAM-enhetens funktionalitet inom några sekunder, vilket ger maximal flexibilitet inom teknik. Den tidsmässiga separationen av beställningspunkter och generering av licensfiler ger också en tidsfördel.

Viktiga fördelar

Förena dina enheter

Använd en tjänst för alla SIPROTEC 5-, SIPROTEC 5 Compact- och SICAM-enheter och växla mellan olika SIPROTEC- och SICAM-budgetkonton via ett användarkonto. Funktionspoäng faktureras endast när du skapar en licensfil.

Aktivera och anpassa snabbt

Aktivera enhetsfunktionalitet snabbt och enkelt genom ad hoc-genererade licensfiler, specificera funktioner sent i konstruktionsprocessen och beställ och lagra SIPROTEC universella skyddsreläer som reservdelar.

Kommunicera och samarbeta enkelt

Använd Function Point Manager för att organisera och dela alla genererade SIPROTEC- och SICAM-licensfiler i din organisation, dela ditt budgetkonto med kollegor och skapa flera projektrelaterade budgetkonton.

Utvalda funktioner

Utforska resurser (på engelska)