Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför styrning av bågdämpande spole SIPROTEC 5?

Jordfelskompensation med hjälp av bågdämpningsspolar (ASC) används i stor utsträckning i mellanspänningsnät för att säkerställa tillförlitlig och oavbruten strömförsörjning.

Neutral punktbehandling spelar en nyckelroll i utformningen av distributionsnätet. Jordfelskompensation möjliggör fortsatt drift under de vanligaste felen - enfas jordfel. I ett korrekt kompenserat nätverk är transienta jordfel också självsläckande på grund av mycket låga felströmmar. Förebyggande inställning i ett hälsosamt tillstånd av nätet minimerar skador och utrustningsstress vid felförhållanden.

Effektiv automatisk ASC-styrning är avgörande för optimal kompensation. Traditionella lösningar saknar ofta integration, vilket leder till komplex idrifttagning, högre kostnader och operativa problem. SIPROTEC 5 erbjuder en helt integrerad, användarvänlig ASC-styrningslösning för plungerkärnor och stegspolar, vilket minskar idrifttagningsarbetet och möjliggör kostnadsbesparingar på upp till 30%.

Viktiga fördelar

Förbättra elsystemets tillförlitlighet

Automatisk styrning av bågdämpningsspolar (ASC) i elektriska kraftsystem förbättrar tillförlitligheten och minskar manuella ingrepp. Integrerad lösning säkerställer konsekvent prestanda och minimerar operativa risker för energibolag.

Optimera investerings- och driftskostnaderna

Effektivisera verksamheten och spara upp till 30% på kostnaderna med våra webbaktiverade styrenheter. Minska hårdvaran, förenkla konstruktionen och optimera komponentanvändningen. Uppnå snabbare idrifttagning genom flexibel programvara och funktionspunkter.

Använd omfattande funktioner i en enhet

Integrerad SIPROTEC-lösning erbjuder omfattande funktioner som flexibel protokollanslutning, senaste cybersäkerhetsfunktioner, kombinerbarhet med andra skydd/kontrollfunktioner och toppmodern hårdvara.

Utvalda funktioner

SIPROTEC 5 - Styrning av bågdämpande spolar

Webinar: Öka tillförlitlig strömförsörjning med ASC

Upptäck banbrytande bågdämpningsteknik för moderna elnät
Gå med i vårt webinar