Driftsätt
Följande driftsätt omfattas: växling av synkrona/asynkrona elektriska kraftsystem, växling till strömlös ledning eller död samlingsskena, synkronkontrollfunktion och justeringskommandon för spänning och frekvens.
SIPROTEC 7VE85 är en modulär parallellanordning som synkroniserar generatorer med elnätet eller två elförsörjningssystem för stabil och effektiv strömfördelning.
Fluktuerande driftsförhållanden kan innebära utmaningar för säker och tillförlitlig synkronisering av elsystemet. SIPROTEC 7VE85 löser detta med flerkanals redundans, duplicerad hårdvara och olika mätalgoritmer för att förhindra systematiska fel. Enheten anpassar sig automatiskt till synkrona eller asynkrona förhållanden för exakt omkoppling.
Använd 1,5- och 2-kanalssynkroniseringsfunktioner för anpassningsbarhet över generator- och systemstorlekar. Den modulära strukturen och konstruktionsverktyget DIGSI 5 gör att du kan integrera skydd och styrning i en enhet. Eliminera extern växling av synkroniserings- och spänningsmätpunkter för att spara kostnader.
Synkronisera generatorer och elsystem på ett tillförlitligt sätt. Vår flerkanalsredundans ger driftsäkerhet i kritisk infrastruktur för att minimera riskerna.
Minska driftskomplexiteten, förbättra effektiviteten och spara kostnader genom att eliminera externa övergångskrav.
Använd robusta cybersäkerhetsfunktioner som rollbaserad åtkomstkontroll och signerad firmware. Skydda dina system för att uppfylla kraven i NERC CIP och BDEW Whitepaper.
Följande driftsätt omfattas: växling av synkrona/asynkrona elektriska kraftsystem, växling till strömlös ledning eller död samlingsskena, synkronkontrollfunktion och justeringskommandon för spänning och frekvens.
Använd redundant hårdvara och flera mätalgoritmer för förbättrad säkerhet. Förhindra systematiska fel genom att bearbeta olika mätmetoder oberoende för tillförlitlig drift i kritiska applikationer.
Konfigurera flexibla I/O-strukturer med den modulära SIPROTEC 5. Utöka I/O-kvantiteterna med 1/6 expansionsmoduler för att anpassa sig till olika utrustningar för bättre kontroll.
Omfattande cybersäkerhetsfunktioner, till exempel rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC), protokollhantering av säkerhetsrelaterade händelser, signerad firmware eller autentiserad nätverksåtkomst IEEE 802.1X