Snabba och pålitliga algoritmer
Med hjälp av beprövade SIPROTEC 7SS52-algoritmer uppnår 7SS85 minimala utlösningstider och hög stabilitet, även under transformatormättnad eller stora kortslutningsströmmar.
SIPROTEC 7SS85 samlingsskeneskydd ger selektivt, säkert och snabbt skydd mot kortslutning av samlingsskenor i medel-, hög- och mycket högspänningssystem. Byggd på den flexibla, skalbara och användarvänliga SIPROTEC 5-plattformen sätter den en ny standard för samlingsskeneskydd.
Denna lösning integrerar centraliserade, decentraliserade eller hybrida samlingsskeneskyddsarkitekturer samtidigt som den förblir helt kompatibel och driftskompatibel med IEC 61850. Samma enhet kan samla in processinformation direkt och från distribuerade fackenheter, vilket ger mångsidigt och kostnadseffektivt skydd för distributions-, industri- eller infrastrukturnät.
SIPROTEC 7SS85 tillämpar fasselektiv mätning, frånkopplingsoberoende kontrollzoner och snabb utlösning för att minimera systemskador och upprätthålla nätverksstabilitet.
Konfigurera alla funktioner med DIGSI 5 och välj fackenheter som matchar dina hårdvaru- och skyddskrav. Redundant kommunikation som tillval förbättrar systemets tillförlitlighet.
Fullständig IEC 61850 interoperabilitet och processbussstöd möjliggör sömlös integration med befintliga SIPROTEC 5-enheter, sammanslagningsenheter och system för flera leverantörer.
Med hjälp av beprövade SIPROTEC 7SS52-algoritmer uppnår 7SS85 minimala utlösningstider och hög stabilitet, även under transformatormättnad eller stora kortslutningsströmmar.
Stöder ett brett utbud av systemlayouter, inklusive enkel- till femvägs samlingsskenor, brytare och halv-system, dubbla kretsbrytare, ställverk av lastbilstyp, kombinerade samlingsskenor, H-konfigurationer och ringskenor.
Inbyggd rollbaserad åtkomstkontroll, händelseloggning, signerad firmware och IEEE 802.1X-autentisering skyddar kritiska transformatorstationer och upprätthåller överensstämmelse med branschstandarder.