Samlingsskeneskydd
Dra nytta av selektiv zonutlösning, en mycket kort utlösningstid (<15 ms), stabilitet mot yttre fel, kort mättnadsfri tid (≥2 ms), en integrerad kontrollzon och fassegregerade mätsystem.
SIPROTEC 7SS52 numeriskt skydd erbjuder selektivt, pålitligt och snabbt skydd för samlingsskenefel och brytare i mellanspänningsstationer och extra högspänningsstationer med olika samlingsskenekonfigurationer.
Fel på samlingsskenor och brytare kan äventyra elsystemets stabilitet, särskilt i applikationer med höga felnivåer. SIPROTEC 7SS52 ger en mycket kort utlösningstid för snabb feleliminering. Dess modulära hårdvara anpassar sig till din samlingsskenekonfiguration. Ett decentraliserat arrangemang minskar kabelkostnaderna.
Njut av exakt felisolering från samlingsskenans differentialskydd med selektiv zonutlösning. Uppnå stabilitet mot yttre fel med en kort mättnadsfri tid.
Denna produkt håller för närvarande på att fasas ut. Kontakta din Siemens-representant för mer information.
Uppnå snabb feleliminering med vårt skyddssystem för att bibehålla stabiliteten i ditt elsystem. Minimera störningar och leverera kontinuerlig, tillförlitlig drift av din elektriska infrastruktur.
Sänk dina kabelkostnader för transformatorstationer genom vårt decentraliserade skyddsarrangemang. Förenkla installationsprocesserna och minska arbetstiden för effektivare projektgenomförande.
Anpassa skyddet till olika ställverkstyper och samlingsskenekonfigurationer, inklusive enkla, dubbla eller tredubbla system, över olika transformatorstationslayouter.
Dra nytta av selektiv zonutlösning, en mycket kort utlösningstid (<15 ms), stabilitet mot yttre fel, kort mättnadsfri tid (≥2 ms), en integrerad kontrollzon och fassegregerade mätsystem.
Distribuera modulär hårdvara för att matcha din samlingsskenekonfiguration. Använd ett decentraliserat arrangemang för att minska kabelkostnaderna inom transformatorstationen och effektivisera installation och underhåll.
Använd 5 driftlägen, valbara per fack. Separat parameterisering är möjlig för samlingsskenor och linjefel. Ställ in fördröjningstider oberoende för alla driftlägen.