Differentialskydd och distansskydd
Huvudskyddsfunktionen är differentialskydd med adaptiv algoritm för maximal känslighet och stabilitet, även med de mest olika transformatorfel, strömtransformatormättnad och kapacitiva laddningsströmmar.
SIPROTEC 7SL87 är en linjeskyddsanordning avsedd för både luftledningar och kablar. Den kombinerar fasselektiv linjedifferential och avståndsskydd och kan hantera enkel- och flerändig inmatning av alla längder med upp till 6 linjeändar och 1-polig utlösning. Den är utformad för flexibilitet och framtidssäker prestanda och ger hög investeringssäkerhet och låga driftskostnader.
Med en modulär struktur och det kraftfulla konstruktionsverktyget DIGSI 5 tillhandahåller SIPROTEC 7SL87 flexibla systemlösningar som stöder linjeskydd för flera konfigurationer och nätverksinställningar.
SIPROTEC 7SL87 erbjuder differentialskydd och distansskydd med adaptiva algoritmer för snabb, känslig och stabil feldetektering, även med strömtransformatormättnad och kapacitiva laddningsströmmar.
Flexibel I/O-struktur och interoperabilitet med SIPROTEC 5- och 4-enheter möjliggör enkel konfiguration och integration, medan en användarvänlig design stöder enkel enhets- och programvaruhantering.
Konform beläggning skyddar elektronik under extrema förhållanden, medan robust kommunikation och överensstämmelse med NERC CIP och BDEW cybersäkerhetsstandarder skyddar kritisk infrastruktur.
Huvudskyddsfunktionen är differentialskydd med adaptiv algoritm för maximal känslighet och stabilitet, även med de mest olika transformatorfel, strömtransformatormättnad och kapacitiva laddningsströmmar.
Erbjuder 12 standardvarianter med 4/4 eller 8/8 ström/spänningstransformatorer, 5—31 binära ingångar och 8—46 binära utgångar. Har en flexibelt justerbar I/O-struktur i SIPROTEC 5-modulsystemet.
Stöder serieskyddsdatakommunikation via optiska fibrer, tvåtrådsanslutningar och kommunikationsnätverk, inklusive automatisk växling mellan ring- och kedjetopologier.
Visar all information och diagnostikdata via webbläsaren, inklusive vektordiagram, enradiga vyer och enhetsvisningssidor för enkel, snabb och säker åtkomst.