Ingår in- och utgångar
SIPROTEC 7SL86 innehåller 12 fördefinierade standardvarianter med 4/4 eller 8/8 strömtransformatorer/spänningstransformatorer, 5 till 31 binära ingångar och 8 till 46 binära utgångar.
SIPROTEC 7SL86 ger kombinerat linjedifferentialskydd och avståndsskydd för luftledningar och kablar. Säkra din elektriska infrastruktur och stöd upp till sex linjeändar och 3-polig utlösning för pålitlig kraftöverföring och distribution.
Kraftnät står inför utmaningar från fel, störningar, transformatorfel och strömtransformatormättnad. Vår SIPROTEC 7SL86 innehåller en adaptiv differentialskyddsalgoritm för hög känslighet och stabilitet, plus flera avståndsskyddsfunktioner för flexibel säkerhetskopiering.
Konfigurera funktioner efter dina behov med den modulära designen och konstruktionsverktyget DIGSI 5. Den snabba minimala utlösningstiden på 9 ms ger snabb felavstängning för att minska stilleståndstiden.
Skydda system och personal, minimera risker och upprätthålla stabil prestanda. Få sinnesfrid med välskyddad infrastruktur.
Hantera enheter och programvara med lätthet med vår intuitiva, användarvänliga design. Effektivisera dina arbetsflöden och minska utbildningstiden för ditt team för att hantera processer effektivt.
Leverera hög systemtillgänglighet under tuffa förhållanden med konform beläggning. Implementera NERC CIP- och BDEW-kompatibel cybersäkerhet för att skydda dina tillgångar.
SIPROTEC 7SL86 innehåller 12 fördefinierade standardvarianter med 4/4 eller 8/8 strömtransformatorer/spänningstransformatorer, 5 till 31 binära ingångar och 8 till 46 binära utgångar.
Säkerställ snabb felavstängning med en utlösningstid på 9 ms och stabilt, känsligt adaptivt differentialskydd, trots transformatorfel eller CT-mättnad. Välj distansskydd för flexibel säkerhetskopiering eller huvudskydd.
Använd upp till fyra pluggbara moduler för IEC 61850- och Modbus TCP-protokoll. Använd virtuell nätverksdelning och seriell data över olika media. Dra nytta av automatisk växling och PRP/HSR för tillförlitlig dataöverföring.