SIPROTEC 7SK81 är ett multifunktionellt motorskyddsrelä. Vi utformade den för att skydda asynkronmotorer i alla storlekar och skydda föremål med nominella strömmar från 20 A till 2500 A med strömtransformatorer med låg effekt.
Skydda dina asynkronmotorer från elektriska fel och driftutmaningar. SIPROTEC 7SK81 erbjuder omfattande skyddsfunktioner och flexibel systemintegration för att ge hög driftsäkerhet, så att din personal kan reagera säkert.
Dra nytta av 4 strömtransformatoringångar med låg effekt, som täcker olika motorapplikationer. Flexibla skyddsfunktioner och en integrerad automationsnivå hjälper dig att anpassa dig till systemkraven och optimera din investering. En tydlig sexradig display och 9 programmerbara funktionstangenter möjliggör snabba svar på processtillstånd.