Flexibla maskinvarukonfigurationer
Anpassa binära ingångar och utgångar inom 1/3 basmodulen. Välj mellan stora eller små skärmar för optimal visning. Den modulära designen anpassar sig till dina operativa krav.
SIPROTEC 7SJ81 ger kostnadseffektivt och kompakt överströmsskydd för matare och ledningar i mellanspänningssystem. Leverera tillförlitlig drift och skydda din infrastruktur.
Skydda din elektriska utrustning från kortslutning och jordfel med SIPROTEC 7SJ81. Detektera och selektivt utlösa 3-poliga kortslutningar i olika nätverkskonfigurationer. Identifiera jordfel i isolerade eller bågdämpande jordkraftsystem för att minimera stilleståndstiden.
Uppnå högre tillgänglighet, även under tuffa förhållanden, med konform beläggning på elektroniska kort. Cybersäkerhetsfunktionerna överensstämmer med NERC CIP- och BDEW Whitepaper-kraven.
Njut av billigt överströmsskydd för matare och ledningar i mellanspänningssystem. Den kompakta designen ger väsentligt skydd utan onödig komplexitet.
Förlita dig på kraftfulla skyddsfunktioner för säkerhet i din elektriska utrustning. Konform beläggning av elektroniska kort ger hög tillgänglighet även under extrema miljöförhållanden.
Hantera enheter och programvara enkelt med en användarvänlig design. Förlita dig på cybersäkerhetsåtgärder som att logga säkerhetsrelaterade händelser för att skydda dina system.
Anpassa binära ingångar och utgångar inom 1/3 basmodulen. Välj mellan stora eller små skärmar för optimal visning. Den modulära designen anpassar sig till dina operativa krav.
Använd riktat och icke-riktat överströmsskydd med ytterligare funktioner. Upptäcka markfel av vilken typ som helst i kompenserade eller isolerade system, inklusive övergående och intermittenta markfel.
Stöd redundanta kommunikationsprotokoll som IEC 61850-8-1, Modbus TCP och PROFINET IO för tillförlitlig dataöverföring. Rollbaserad åtkomstkontroll stärker din cybersäkerhet.