Implementera adaptivt differentialskydd
Använd differentialskydd med en adaptiv algoritm för robust känslighet och stabilitet. Fungerar pålitligt trots olika transformatorfel, strömtransformatormättnad och kapacitiva laddningsströmmar.
SIPROTEC 7SD87 är en differentialskyddsanordning för selektivt skydd och 1- eller 3-polig utlösning av luftledningar och kablar. Den stöder olika inmatningskonfigurationer och skyddar transformatorer och kompenseringsspolar.
Skydda kraftsystem från luftledningar och kabelfel. Vår enhet ger selektivt skydd och snabb utlösning, isolerar snabbt fel för att bibehålla systemstabilitet och minimera stilleståndstiden. En adaptiv algoritm upprätthåller känslighet och stabilitet, även med varierande transformatorfel eller strömtransformatormättnad. Isolera fel snabbt med en minsta utlösningstid på 9 ms. Anpassa det modulära SIPROTEC 5-systemet till dina specifika behov genom flexibla I/O-strukturer. Förbättra driftsäkerheten med integrerad cybersäkerhet och ge hög tillgänglighet i tuffa miljöer med konform beläggning.
Uppnå hög säkerhet med kraftfulla skyddsfunktioner för selektiv utlösning av ledningar och kablar. Ger robust drift även under extrema miljöförhållanden med konform beläggning på elektroniska kort.
Konfigurera alla funktioner efter behov med det kraftfulla ingenjörsverktyget DIGSI 5. Dra nytta av en användarvänlig design för ändamålsenlig och enkel hantering av enheter och programvara, vilket förenklar dina operativa uppgifter.
Implementera omfattande cybersäkerhetsfunktionalitet och uppfyll NERC CIP- och BDEW Whitepaper-kraven, vilket ger framtidsorienterade lösningar för dina skyddsbehov.
Använd differentialskydd med en adaptiv algoritm för robust känslighet och stabilitet. Fungerar pålitligt trots olika transformatorfel, strömtransformatormättnad och kapacitiva laddningsströmmar.
Justera I/O-kvantitetsstrukturen flexibelt inom SIPROTEC 5-modulsystemet. Välj mellan 12 fördefinierade standardvarianter med olika ström/spänningstransformatorer, binära ingångar och utgångar för skräddarsydda lösningar.
Integrera elektrisk Ethernet RJ45 för DIGSI 5 och IEC 61850. Använd upp till 4 pluggbara kommunikationsmoduler för olika och redundanta protokoll, inklusive PRP- och HSR-redundans, för robust dataöverföring.