Differentialskydd för MV och HV
Implementera differentialskydd för medel- och högspänningsapplikationer. Uppnå interoperabilitet mellan SIPROTEC 5 och 4-enheter för omfattande linjeskydd. Svara snabbt med en minsta utlösningstid på 19 ms.
SIPROTEC 7SD82 ger linjedifferentialskydd för medel- och högspänningssystem. Det erbjuder kostnadsoptimerat, kompakt skydd för dina elektriska ledningar för att leverera säkerhet och tillförlitlighet över alla spänningsnivåer för luftledningar och kablar.
Elektriska system står inför fel som transformatorfel, strömtransformatormättnad och kapacitiva laddningsströmmar. SIPROTEC 7SD82 innehåller en adaptiv differentialskyddsalgoritm för att möjliggöra systemstabilitet. Behåll driftskontinuiteten, undvik kostsamma driftstopp och upptäck markfel i olika kraftsystem.
Optimera utrymmet med SIPROTEC 7SD82 kompakta, billiga design. Konform beläggning på elektroniska kort hjälper SIPROTEC 7SD82 att prestera under tuffa förhållanden.
Sänk driftskostnaderna under anläggningens livscykel med kompakt och effektivt differentialskydd för dina system. Framtidssäkra din verksamhet med ett system som kräver mindre underhåll på lång sikt.
Prioritera säkerheten med kraftfulla skyddsfunktioner som höjer kvaliteten på dina tekniska processer. Ta snabba, effektiva och proaktiva beslut med tydliga data.
Säkra data och upprätthålla transparens under hela anläggningens livscykel för att spara tid och resurser. Få åtkomst till enhetsdata enkelt och säkert via en webbläsare.
Implementera differentialskydd för medel- och högspänningsapplikationer. Uppnå interoperabilitet mellan SIPROTEC 5 och 4-enheter för omfattande linjeskydd. Svara snabbt med en minsta utlösningstid på 19 ms.
Konfigurera funktioner med DIGSI 5 för skräddarsydda lösningar för att upptäcka eventuella jordfel i kompenserade eller isolerade kraftsystem. Övervaka ström- och spänningssignaler upp till den 50: e övertonen noggrant.
Använd integrerad Ethernet RJ45 för DIGSI 5- och IEC 61850-kommunikation. Överför data med PRP- och HSR-redundansprotokoll. Rollbaserad åtkomstkontroll stöder starkare cybersäkerhet.