Skapa flexibla skyddsfunktioner
Anpassa skyddet med 20 ytterligare funktioner, inklusive frekvensförändringshastighet eller omvänd effekt. Anpassa reläet till specifika nätverkskrav, förbättra operativ flexibilitet och systemsäkerhet.
SIPROTEC 7SC80 reläer är kompakta enheter. Skydda och automatisera mellanspänningsdistributionsmatare, hantera olika neutralpunktskonfigurationer. Vi tillhandahåller en kostnadseffektiv plattform för hantering av kraftsystem, vilket säkerställer en tillförlitlig elförsörjning för dina kunder. Störningar och fel i nätet är oundvikliga och kräver snabb upplösning. Vår SIPROTEC 7SC80 hanterar detta med omfattande automatiserings- och fjärrkontrollfunktioner. Optimera ditt svar på problem, minimera oplanerade avbrott och möjliggöra snabb och effektiv återställning av elnätet. Skapa anpassade skyddsfunktioner för specifika behov. Integrerad programmerbar logik (CFC) möjliggör skräddarsydd automatisering för ställverk, inklusive sammankoppling och lastavlastning. Säkerställ hög tillgänglighet och kontinuerlig drift med redundansprotokoll som RSTP, PRP och HSR, vilket förbättrar nätstabiliteten.
Använd denna kostnadseffektiva plattform för kraftsystemhantering. Upprätthålla en stabil och pålitlig elförsörjning till dina kunder, förbättra den övergripande nätstabiliteten och driftskontinuiteten.
Få tillgång till omfattande mätvärden, mätvärden och gränsvärden för förbättrad systemhantering och effektiv idrifttagning. Lagra händelseloggar, körloggar och felregister för att få nyckeldata för drift av moderna transformatorstationer.
Använd enheten under krävande förhållanden och dra nytta av ett utökat temperaturområde på —50 °C upp till 85 °C, vilket garanterar robust prestanda och livslängd.
Anpassa skyddet med 20 ytterligare funktioner, inklusive frekvensförändringshastighet eller omvänd effekt. Anpassa reläet till specifika nätverkskrav, förbättra operativ flexibilitet och systemsäkerhet.
Styr brytare och primära omkopplingsanordningar direkt från reläet. Implementera automation och PLC-logik med integrerad CFC för automatisering av ställverk, inklusive sammankoppling och lastavlastning.
Anslut via Ethernet, IEC 61850, DNP3 TCP och PROFINET. Använd RSTP-, PRP- och HSR-redundansprotokoll för hög tillgänglighet. Fjärråtkomst via en webb-HMI för uppdateringar och kontroll.